(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Unique shape exhibits high performance
Part Number |
---|
RX123G04-2020B-045 |
RX123J05-2020B-045 |
RX123J05-2525B-045 |
RX123J05-3225B-045 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Dimensions/f1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,500,711 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4 | 4 | 20 | G | 20 | 20 | 41.1 | N123G2-0400- RM | 4.5 | 24 | ||
6,010,323 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | 5 | 20 | J | 20 | 20 | 44.9 | N123J2-0600- RM | 5 | 25 | ||
6,911,875 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | 5 | 25 | J | 25 | 25 | 44.9 | N123J2-0600- RM | 5 | 30 | ||
9,139,000 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | 5 | 32 | J | 25 | 32 | 44.9 | N123J2-0600- RM | 5 | 30 |
Loading...Tải…
Application | Outer Diameter Grooving / Horizontal feeding / Profiling | Selfishly | Right-hand | Number of corners for tip use | 2 Corner |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Shank 45° type | Cutting Angle(°) | 1~70 | Clamp System | Screw Clamp |
Dimension L1(mm) | 150 |