(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CoroCut 1/2 Plunging Blade

CoroCut 1/2 Plunging Blade
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,574,976VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unique shape exhibits high performance

 
Part Number
N123E15-21A2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,574,976 VND

10 Piece(s) 27 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Outer Diameter Grooving / Cutting off Groove Width(mm) 2 Maximum Groove Depth(mm) 15
Selfishly No-hand Number of corners for tip use 2 Corner Shank height(mm) 25.9
Sheet size E Clamp System Spring Clamp Dimension B(mm) 1.5
Dimension H1(mm) 21.4 Dimension L1(mm) 110 Gauge Chip N123E2-0200-CM

Please check the type/dimensions/specifications of the part N123E15-21A2 in the CoroCut 1/2 Plunging Blade series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần N123E15-21A2 trong chuỗi CoroCut 1/2 Plunging Blade.