(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Unique shape exhibits high performance
Part Number |
---|
VNGA160408T015256050 |
VNGA160412S01525-6050 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nose R | Blade tip processing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,247,640 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.8 | Negative land | |||
838,222 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 9 Day(s) | 1.2 | Negative land + Round honing |
Loading...Tải…
Shape | V (35° Diamond-Shaped) | Application | Outer Diameter/Inner Diameter | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
work material | High Hardness Material | Rake angle | Negative | Selfishly | No-hand |
s (Chip Thickness)(mm) | 4.76 | S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Size | 16 |
Diameter of Inscribed Circle iC | 0.375 | Material type | 6500 | Tip Type | A |
Tip relief angle(°) | 0 | Negative land width(mm) | 0.15 | Negative land angle(°) | 25 |