(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Solid type small inner diameter threading EZ bar.
Preferred Hand | Right Handed | rε | 0.02±0.01 | Material | PR1225 |
---|---|---|---|---|---|
φD(mm) | 2.5 | φA | 3.0 | F(mm) | 1.19 |
H(mm) | 2.3 | S(mm) | 1.0 | L1(mm) | 35.0 |
L2(mm) | 6.5 | L3(mm) | 5.4 | d(mm) | 0.5 |
θ(mm) | 60° | Metric Thread (Nominal Designation of Thread) | M4 or more (Detail M3.5 or more) | Metric Thread (Pitch mm) | P0.5 ~P0.8 |
Unified Thread (Nominal Designation of Thread) | No.8-32UNC, No.8-36UNF or more | Unified Thread (Pitch - TPI) | 36 ~ 32 |