(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Outer Diameter Threading Tool Holder [for TTX Chip] KTTX Type

Outer Diameter Threading Tool Holder [for TTX Chip] KTTX Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,255,783VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A screw clamp-type threading holder for outer diameter threading.
[Shank Material]Steel

Part Number
KTTXR1010JX-16F
KTTXR1212F-16F
KTTXR1212JX-16F
KTTXR1616JX-16F
KTTXR2020K-16F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngB
(mm)
F
(mm)
H1=h
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)

2,255,783 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1010102120

2,480,437 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 121212-85

2,480,437 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 121212-120

2,745,811 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 161616-120

2,970,465 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 202020-125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Preferred Hand Right Handed H3(mm) 2.5 L2(mm) 17.6
Wrench FT-8 Clamp Screw SB-4070TRW