(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Small Diameter End Face Grooving Holder [for GVF-AA chip] Model GFVS - AA

Small Diameter End Face Grooving Holder [for GVF-AA chip] Model GFVS - AA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,803,958VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Compatible insert shape: non-ISO standard; clamp method: clamp-on (C); clamp method: clamp-on (C)

Part Number
GFVSL2020K-08AA
GFVSL2525M-08AA
GFVSR2020K-08AA
GFVSR2525M-08AA
GFVTL2020K-08AA
GFVTL2525M-08AA
GFVTR2020K-08AA
GFVTR2525M-08AA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand B
(mm)
F
(mm)
H1
(mm)
h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Applicable Tip

5,803,958 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed2025202012518GVFL100-005AA~GVFL/R300-005AA

6,031,850 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed2532252515018GVFL100-005AA~GVFL/R300-005AA

5,803,958 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Right Handed2025202012518GVFR100-005AA~GVFL/R300-005AA

6,031,850 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed2532252515018GVFR100-005AA~GVFL/R300-005AA

5,803,958 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Left Handed2025202012514GVFL100-005AA~GVFL/R300-005AA

6,031,850 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Left Handed2532252515014GVFL100-005AA~GVFL/R300-005AA

5,803,958 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Right Handed2025202012514GVFR100-005AA~GVFL/R300-005AA

6,031,850 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed2532252515014GVFR100-005AA~GVFL/R300-005AA

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

φDmax(mm) ∞(∞) φD MIN.(mm) 8(0) H3(mm) 5.5
T(mm) 2.2 Wrench FT-15 Clamp Set CPS-5V