(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A holder for the multi-function tool "TAKINOL" series.
For outer diameter relief cut grooving.
Preferred Hand | Right Handed | B(mm) | 25 | F1(mm) | 28.6 |
---|---|---|---|---|---|
H1=h(mm) | 25 | H3(mm) | 6 | WMIN(mm) | 3.0 |
WMAX(mm) | (6.0) | L1(mm) | 150 | L2(mm) | 28.5 |
T(mm) | 4.8 | Screw | HH5X25 | Wrench | LW-4 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KGMUR2525M in the Multi-Functional / Shallow Grooving Holder (For Outer Diameter Grooving And End Surface Grooving) KGMU Type (Outer Diameter Sliding Groove Holder) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KGMUR2525M trong chuỗi Multi-Functional / Shallow Grooving Holder (For Outer Diameter Grooving And End Surface Grooving) KGMU Type (Outer Diameter Sliding Groove Holder).