(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Screw clamping type/clamp-on type boring bar.
Applicable Tip Shape | S (Square) | Minimum Processing Diameter øA | 20 | Use | Minor Diameter |
---|---|---|---|---|---|
Preferred Hand | Right Handed | Clamp Shape | Screw On | Overall Length L1 | 180 |
Shank Diameter øD | 16 | Protrusion Length (L/D) | Up to 3 | Oil Hole Presence | None |
H(mm) | 14 | F(mm) | 10 | S(mm) | 2.0 |
L2(mm) | 30 | θ | -3° | Wrench | FT-15 |
Reference Corner R (rε) | 0.8 | Clamp Set | SB-4TR |