(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SVNS-N Type (no side stopper/no stop screw specifications)

SVNS-N Type (no side stopper/no stop screw specifications)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,509,880VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: inner diameter, through hole; compatible insert shape: non-ISO standard; clamp method: screw-on (S)

Part Number
SVNSR1010K-12-06N
SVNSR1010K-12-11N
SVNSR1212M-12-06N
SVNSR1212M-12-11N
SVNSR1616M-12-06N
SVNSR1616M-12-11N
SVNSR1616M-12-20N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length L1 B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
F3
(mm)
H1=h
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Applicable Tip

2,509,880 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1251010296101012(VNBR..06- ...)※

2,509,880 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12510103311101012(VNBR..11- ...)※(VNBTR..11- ...)※(VNGR....-11)※(VNTR...-11)※

2,634,186 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1501212296121012(VNBR..06- ...)※

2,634,186 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 15012123311121012(VNBR..11- ...)※(VNBTR..11- ...)※(VNGR....-11)※(VNTR...-11)※

2,779,206 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1501616296161612(VNBR..06- ...)※

2,779,206 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 15016163311161612(VNBR..11- ...)(VNBTR..11- ...)※(VNGR....-11)※(VNTR...-11)※

2,779,206 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 15016164220161613(VNBR..20- ...)※(VNBTR..20- ...)(VNGR....-20)※

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Preferred Hand Right Handed L2(mm) 45 Wrench LTW-10S
Set Screw - Clamp Screw SB-3080TR