(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

VNBT Type (draw machining)

VNBT Type (draw machining)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      583,218VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: inner diameter, through hole, pull; compatible insert shape: non-ISO standard; clamp method: screw-on (S)

Part Number
VNBTR0411-003-KW10
VNBTR0411-003-PR930
VNBTR0411-01-KW10
VNBTR0411-01-PR1225
VNBTR0411-01-PR930
VNBTR0420-003-PR930
VNBTR0420-01-PR1225
VNBTR0420-01-PR930
VNBTR0511-003-KW10
VNBTR0511-003-PR930
VNBTR0511-01-KW10
VNBTR0511-01-PR1225
VNBTR0511-01-PR930
VNBTR0520-003-PR930
VNBTR0520-01-PR1225
VNBTR0520-01-PR930
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMinimum Processing Diameter øA Overall Length L1 F
(mm)

(mm)
Material S
(mm)
L2
(mm)

583,218 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more 430.83.60.03KW101.011

603,936 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more 430.83.60.03PR9301.011

583,218 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more 430.83.60.1KW101.011

611,660 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more 430.83.60.1PR12251.011

603,936 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more 430.83.60.1PR9301.011

649,753 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more 439.83.60.03PR9301.020

657,476 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) or more 439.83.60.1PR12251.020

649,753 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more 439.83.60.1PR9301.020

657,721 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more 530.84.60.03KW101.311

672,461 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more 530.84.60.03PR9301.311

657,721 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more 530.84.60.1KW101.311

680,185 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more 530.84.60.1PR12251.311

672,461 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more 530.84.60.1PR9301.311

717,881 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more 539.84.60.03PR9301.320

725,605 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) or more 539.84.60.1PR12251.320

717,881 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) or more 539.84.60.1PR9301.320

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Pull Preferred Hand Right Handed H(mm) 3.9