(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SDNC Type (External Diameter, Profiling)

SDNC Type (External Diameter, Profiling)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,663,657VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: outer diameter and profiling; compatible insert shape: D (55° two-bolt); compatible insert relief angle: positive 7° (C); clamp method: screw-on (S)

Part Number
SDNCN0808F-07
SDNCN1010F-11
SDNCN1010JX-07
SDNCN1010JX-11
SDNCN1212F-11
SDNCN1212JX-07
SDNCN1212JX-11
SDNCN1616H-11
SDNCN1616JX-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngB
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
Wrench Clamp Screw

1,663,657 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 84885FT-8SB-2570TR

1,663,657 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1051080FT-15SB-4085TR

1,663,657 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10510120FT-8SB-2570TR

1,663,657 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10510120FT-15SB-4085TR

1,724,837 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1261285FT-15SB-4085TR

1,724,837 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12612120FT-8SB-2570TR

1,724,837 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 12612120FT-15SB-4085TR

1,745,296 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 16816100FT-15SB-4085TR

1,745,296 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 16816120FT-15SB-4085TR

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape D (55° Diamond) Use Major Diameter / Profile Clamp Shape Screw On
Preferred Hand No Preferred Hand Applicable Chip Clearance Angle Positive Reference Corner R (rε) 0.2