(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·This is SDJC-FF type
[Applications]
·For small tools, general turning holders, machining of outer diameter and profiling
Applicable Tip Shape | D (55° Diamond) | Use | Major Diameter / Profile | Clamp Shape | Screw On |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Chip Clearance Angle | Positive | S(mm) | 0 | Reference Corner R (rε) | 0.2 |