(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Holder for clamp-on type solid CBN tools.
Applicable Tip Shape | S (Square) | Use | End Surface | Clamp Shape | Clamp On |
---|---|---|---|---|---|
Preferred Hand | Right Handed | Applicable Chip Clearance Angle | Negative | B(mm) | 25 |
F1(mm) | 32 | H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 |
L2(mm) | 27 | Sheet | SP-129 | Reference Corner R (rε) | 0.8 |
Clamp Set | CE-030A | Sheet Set Screw | HH3X12 |