(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Machining applications: outer diameter and profiling; compatible insert shape: T (triangle); compatible insert relief angle: negative 0 (N); clamp method: non-ISO standard
Part Number |
---|
WTJNL2020K-16N |
WTJNL2525M-16N |
WTJNR2020K-16N |
WTJNR2525M-16N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,255,783 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | Left Handed | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
2,439,519 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Handed | 25 | 32 | 25 | 150 | ||
2,255,783 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Right Handed | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
2,439,519 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Right Handed | 25 | 32 | 25 | 150 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | T (Triangular) | Use | Major Diameter / Profile | Clamp Shape | Wedge Lock |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Chip Clearance Angle | Negative | F2(mm) | 24 | L2(mm) | 32 |
Sheet | WTN-33※WTN-33-20 | Wrench | LW-3 | Shim Pin | WP-1S |
Reference Corner R (rε) | 0.8 | Clamp Set | WCS-1N | Shim Nut | WN-1 |
Spacer | WSP-1 |