(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Machining applications: outer diameter; compatible insert shape: S (square); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: double clamp (D)
Part Number |
---|
DSBNL2020K-12 |
DSBNL2525M-12 |
DSBNR2020K-12 |
DSBNR2525M-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,116,112 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Left Handed | 20 | 17 | 20 | 125 | ||
2,291,979 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Left Handed | 25 | 22 | 25 | 150 | ||
2,116,112 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Right Handed | 20 | 17 | 20 | 125 | ||
2,291,979 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Right Handed | 25 | 22 | 25 | 150 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | S (Square) | Use | Major Diameter | Clamp Shape | Double Clamp |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Chip Clearance Angle | Negative | F2(mm) | 13 | L2(mm) | 34 |
Clamp | CP-3D | Screw | CS-3D | Spring | SP-3D |
Sheet | DS-44 | Sheet Screw | SB-4085TR | Wrench | LW-3/FT-15 |
Reference Corner R (rε) | 0.8 |