(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Thick Stainless Steel Adhesive Tape

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • When using outdoors, rust may occur depending on the environment.

Specifications of 190145

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Gold and silver
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    5
  • Thickness(mm)
    0.12
  • Color Details
    Silver
  • Cord
    AH-145
  • Amount Of Content
    1 Roll
Part Number
190145
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

907,073 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 Roll

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Gold and silver
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    5
  • Thickness(mm)
    0.12
  • Color Details
    Silver
  • Cord
    AH-145
  • Amount Of Content
    1 Roll

Product Description

Stainless steel tape that is tough and rust resistant, and has about 7 times the strength of aluminum.
[Features]
· Thick and easy to handle, and can easily be cut using scissors or a cutter, so work can progress.
[Materials]
· Ferrite-based stainless steel (has magnetism)

Specifications of 190145

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Gold and silver
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    5
  • Thickness(mm)
    0.12
  • Color Details
    Silver
  • Cord
    AH-145
  • Amount Of Content
    1 Roll
Part Number
190145
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

907,073 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 Roll

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1