(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
T63H-PDNN type
HSK-T (ICTM standard) tool holder
Turning tools for multitasking machines
Outer diameter / profiling
Part Number |
---|
T63H-PDNNN-H15 |
T63H-PDNNN-L15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6,854,693 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 100 | ||
6,854,693 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 140 |
Loading...Tải…
Wrench | LW-3 | Lever | LL-3N | Coolant Pipe | CL63-1 |
---|---|---|---|---|---|
Lock Screw | LS-2N | Sheet | LD-42※LD-42-20 | Shim Pin | LSP-2 |
Punch | PC-2 |