(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PCMN Type (External Diameter/End-Face Machining)

PCMN Type (External Diameter/End-Face Machining)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,854,693VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
T63H-PCMN type
HSK-T (ICTM standard) tool holder
Turning tools for multitasking machines
Outer Diameter, End Surface Processing

Part Number
T63H-PCMNN-H12
T63H-PCMNN-L12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL1
(mm)

6,854,693 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 100

6,854,693 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 140

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wrench LW-3 Lever LL-2N Coolant Pipe CL63-1
Lock Screw LS-2N Sheet LC-42N Shim Pin LSP-2
Punch PC-2