(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Suitable for center hole machining of viscous and soft work materials.
Part Number |
---|
CY2.0R |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
352,793 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) |
Loading...Tải…
Application | Centering (Positioning) / Hole Chamfer | Tool Diameter (D)(mm) | 6 | Single blade, two blades | Double-edged |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | NA | Tool Material Type | High-speed steel | Coating Y/N | NA |
Nominal | 2XRX6 | Overall Length L(mm) | 45 | l(mm) | 5.75 |
Shape | Ce-1 | Rmax(mm) | 6.3 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CY2.0R in the Low Helix Center Drills-Type R_CD-R series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CY2.0R trong chuỗi Low Helix Center Drills-Type R_CD-R.