(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

High Helix Center Drills-JIS Type B 60°_CESB

High Helix Center Drills-JIS Type B 60°_CESB

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      327,390VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Suitable for center hole machining of viscous and soft work materials.

Part Number
CEB010
CEB0.5
CEB0.8
CEB0.63
CEB1.0
CEB1.6
CEB1.25
CEB2.0
CEB2.5
CEB3.15
CEB4.0
CEB5.0
CEB6.3
CEB8.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
D1
(mm)

8,151,820 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 31.510X60°X31.512514.221.2

507,298 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3.150.5X60°X3.1531.50.81.06

395,345 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3.150.8X60°X3.1531.51.21.7

457,498 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3.150.63X60°X3.1531.511.32

346,403 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 41X60°X435.51.52.12

408,455 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 6.31.6X60°X6.3452.43.35

327,390 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 51.25X60°X5401.92.65

410,208 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 82X60°X85034.25

580,501 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 102.5X60°X10563.85.3

851,150 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 11.23.15X60°X11.2604.86.7

1,098,295 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 144X60°X146768.5

2,236,635 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 185X60°X18757.510.6

3,015,100 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 206.3X60°X20809.213.2

4,439,121 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 258X60°X2510011.517
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
D1
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer Tip angle (θ) 60° work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N NA Shape Cb
Close

Comparison list