(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

High Helix Center Drills-Type A 60°, Coated_CE-S-V

High Helix Center Drills-Type A 60°, Coated_CE-S-V

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      422,606VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Centering hole drill with a coating suitable for soft materials and relatively viscous materials thanks to its groove with high torsion.
[Features]
· Since it has a coating, stable processing is possible even if the cutting speed is increased, and the tool life is improved.
[Applications]
· Used for A-type 60° center drilling.
· Guidelines for machining requirements are, carbon steel 15-30, steel alloy 10-25, stainless steel 5-12, and cast iron: 8-15 m/min.

Part Number
VCE1.0
VCE1.5SALE
VCE2.0
VCE2.5
VCE3.0SALE
VCE4.0
VCE5.0
VCE6.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

562,814 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 41X60°X4351

499,667 VND

264,824 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 51.5X60°X5401.5

427,520 VND

1 Piece(s) Same day 62X60°X6452

422,606 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 7.72.5X60°X7.7502.5

486,487 VND

316,217 VND

1 Piece(s) Same day 7.73X60°X7.7553

800,494 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 104X60°X10654.5

1,134,666 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 115X60°X11785.5

3,113,087 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 186X60°X18906.5
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Double-edged
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N Available
Coating Type TiN Shape Cf
Close

Comparison list