(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HELI TURN, LNMX...-HT/WG/HM (HELI TURN Tip) (LNMX110408LHTIC428)

HELI TURN, LNMX...-HT/WG/HM (HELI TURN Tip) (LNMX110408LHTIC428)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      188,050VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

ISCAR cutting insert.

 
Part Number
LNMX110408LHTIC428
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Preferred Hand Nose R Dimension / r
(mm)
Material Type Insert Variety

188,050 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Cast IronLeft Handed0.80.8IC428CVD CoatingLNMX11...-HT

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Others Use Outer Diameter / Inner Diameter No. of Usable Corners 4
Breaker Application Finish Outer Diameter / Inner Diameter (For Tapping) Major Diameter Detail Type LNMX
Tip Type HT