(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Milling Cutter for 60° Chamfering Type N 6711

Milling Cutter for 60° Chamfering Type N 6711
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      928,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Taper half-angle 30° chamfering milling cutter.

Part Number
6711-004.000
6711-006.000
6711-008.000
6711-010.000
6711-012.000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
shank diameter d2
(mm)

928,500 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 450224

1,027,620 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 657216

1,275,033 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 863278

1,625,526 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10723210

2,456,244 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12833812

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Tip angle (θ) 60 Tool Material Type Carbide Coating Y/N Available
Coating Type A Number of flutes(sheet) 4 Standard G.S.
Coating Details TiAℓN Blade diameter tolerance js9