(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cylindrical Brush with Shaft

Cylindrical Brush with Shaft
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      131,893VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

A cylindrical brush with a shaft in a blister pack.
Material: stainless steel

Part Number
SP-128
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

131,893 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 6 Outer Diameter(mm) 15 Material Stainless Steel
Quantity(Pieces) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part SP-128 in the Cylindrical Brush with Shaft series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SP-128 trong chuỗi Cylindrical Brush with Shaft.