(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Recommended for rust prevention, surface grinding and paint removal for iron steel and nonferrous metals as well as base polishing and deburring in welding work and polishing of uneven parts and corners for edge finishing in the rubber manufacturing process.
Product Model | Bevel Brush | Outer Diameter(mm) | 120 | Wire Diameter(mm) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 16 | Bracket Diameter(mm) | 70 | Bristle Length(mm) | 33.0 |
Maximum Speed(rpm) | 9,500 | Grinding Wheel Diameter(mm) | 125.15 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BH-92 in the Steel Plated Wire Bevel Brush (Yellow Stranded Wire), BH91/92 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BH-92 trong chuỗi Steel Plated Wire Bevel Brush (Yellow Stranded Wire), BH91/92.