(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
High Class Varnish Paint Brush

High Class Varnish Paint Brush

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    84,203 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
52343
52345
52347
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush width
(mm)
JAN Code Amount Of Content

84,203 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30 4957549213278 1 pc.

101,783 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50 4957549213285 1 pc.

116,035 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 70 4957549213292 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

The flexibility of the bristle and the good pull are outstanding. ·For vanish and stain. [Features]·Can be used for general painting. [Applications]·Used as a brush for painting work.

Part Number
52343
52345
52347
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush width
(mm)
JAN Code Amount Of Content

84,203 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30 4957549213278 1 pc.

101,783 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50 4957549213285 1 pc.

116,035 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 70 4957549213292 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1