(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
High Class Oil-based Brush

High Class Oil-based Brush

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 52327

  • Product Type
    Brush for oil-based painting
  • Material (hair)
    Chemical Fiber
  • Hair length(mm)
    45
  • Brush width(mm)
    70
  • JAN Code
    4957549213230
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
52327
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

116,035 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

The flexibility of the bristle and the good pull are outstanding. [Features]·Can be used for general painting. [Applications]·Used as a brush for painting work.

Specifications of 52327

  • Product Type
    Brush for oil-based painting
  • Material (hair)
    Chemical Fiber
  • Hair length(mm)
    45
  • Brush width(mm)
    70
  • JAN Code
    4957549213230
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
52327
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

116,035 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1