(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Red Bristle Metal Winding Rack B

Red Bristle Metal Winding Rack B

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    52,625 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
13621
13623
13624
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush width
(mm)
JAN Code Amount Of Content

52,625 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10 4957549212516 1 pc.

60,921 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 25 4957549212530 1 pc.

57,888 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30 4957549212547 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Material (hair)
    Horse Hair
  • Hair length(mm)
    25
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Suitable for painting small accessories for work.
There are 4 types.
Materials: Horse bristle
Bristle length (mm): 25

Part Number
13621
13623
13624
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush width
(mm)
JAN Code Amount Of Content

52,625 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10 4957549212516 1 pc.

60,921 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 25 4957549212530 1 pc.

57,888 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30 4957549212547 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1