(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Venus for Grout

Venus for Grout

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    89,871 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
12401
12402
12403
12404
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush width
(mm)
Writing brush standard and size
(No.)
JAN Code Amount Of Content

89,871 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15 5 4957549116067 1 pc.

106,245 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25 8 4957549116074 1 pc.

138,340 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30 10 4957549116081 1 pc.

162,791 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 40 15 4957549116098 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

For water-based paint. Thinner synthetic fiber is used than normal synthetic fibers for beautiful finish.

Part Number
12401
12402
12403
12404
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush width
(mm)
Writing brush standard and size
(No.)
JAN Code Amount Of Content

89,871 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15 5 4957549116067 1 pc.

106,245 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25 8 4957549116074 1 pc.

138,340 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30 10 4957549116081 1 pc.

162,791 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 40 15 4957549116098 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1