(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Brush, Bishamon Joint

Brush, Bishamon Joint

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    102,041 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
13152
13153
13154
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush width
(mm)
Writing brush standard and size
(No.)
JAN Code Amount Of Content

102,041 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25 8 4957549112809 1 pc.

110,231 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30 10 4957549112816 1 pc.

118,526 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 36 12 4957549112823 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

A natural goat-wool-like synthetic fiber brush that can be used with both water-based and weak solvents.
3 sizes are available.

Part Number
13152
13153
13154
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Brush width
(mm)
Writing brush standard and size
(No.)
JAN Code Amount Of Content

102,041 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25 8 4957549112809 1 pc.

110,231 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30 10 4957549112816 1 pc.

118,526 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 36 12 4957549112823 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1