(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Middle Roller All Purpose Pink

Middle Roller All Purpose Pink

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    139,063 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
321666
321667
321668
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Hair length
(mm)
Bristle type JAN Code Amount Of Content

139,063 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 Short Nap 4957549218068 1 pc.

139,940 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 13 Medium Nap 4957549218075 1 pc.

140,708 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20 Medium Long Bristle 4957549218082 1 pc.

Basic Specifications

  • Roller Size(Inch)
    7
  • Material
    Polyester
  • Application
    Inner and Outer
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· An all-purpose medium roller with excellent cost performance.

Part Number
321666
321667
321668
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Hair length
(mm)
Bristle type JAN Code Amount Of Content

139,063 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 Short Nap 4957549218068 1 pc.

139,940 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 13 Medium Nap 4957549218075 1 pc.

140,708 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20 Medium Long Bristle 4957549218082 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1