(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Kanon] Analog Narrow Hole Depth Gauge

[Kanon] Analog Narrow Hole Depth Gauge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,067,551VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Optimal for measuring the depth of fine holes.
· The depth bar is 1.5 mm thin.
· Made of stainless steel (SUS420J2).
[Applications]
· Measuring depth of fine holes on PCBs, etc.

 
Part Number
TH15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

9,067,551 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Depth gauge Display style Analog Measuring Range(mm) 0 to 150
Minimum Display(mm) 0.05 Instrumental Error(mm) ±0.07 Output terminal for measuring data: with or without NA
Minimum Read Value 0.05 (19 mm into 20 equal parts) Mass(g) 160 A(mm) 245
B(mm) 80 C(mm) 16 D(mm) φ1.5
Features Being just φ0.5 mm in thickness, the depth bar is ideal for measuring depths of narrow holes.

Please check the type/dimensions/specifications of the part TH15 in the [Kanon] Analog Narrow Hole Depth Gauge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TH15 trong chuỗi [Kanon] Analog Narrow Hole Depth Gauge.