(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Kanon] Centerline Caliper RM-S

[Kanon] Centerline Caliper RM-S
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,490,130VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ideal for measuring the pitch of small diameter holes.
· Round-hole pitch calipers ideal for measuring "small-diameter holes and narrow pitch"

 
Part Number
RM-S15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

13,490,130 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Special Calipers Special Caliper Shape Hole Pitch Calipers Display Method Vernier (Analog)
Maximum Measurement Length (Range Selection(mm) 101 to 150 Waterproof Function NA Output terminal for measuring data: with or without NA
With/Without Depth Bar NA Solar Panel NA Measuring Range(mm) Upper Level: 5-150/Lower Level: 3-150
A(mm) 280 B(mm) 96 C(mm) φ4
D(mm) φ0.8 E(mm) 26 F(mm) 50
G(mm) 20 H(mm) 20 Θ 40゜
Minimum Read Value(mm) 0.05 (39 mm into 20 equal parts) Instrumental Error(mm) ±0.07 Features Round-hole pitch calipers ideal for measuring "small-diameter holes and narrow pitch"
Minimum Hole Diameter(mm) φ0.8 Max. Hole Dia.(mm) φ4 Mass(g) 180

Please check the type/dimensions/specifications of the part RM-S15 in the [Kanon] Centerline Caliper RM-S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RM-S15 trong chuỗi [Kanon] Centerline Caliper RM-S.