(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Digital Counter

Digital Counter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,946,184VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A compact design with a wealth of display and measurement functions for installation in a control panel or desktop use.

 
Part Number
C-500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

19,946,184 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Counter Preset Display Function Only 0 sets Exterior Sizes(mm) 144(W)X72(H)X160(D)
Display Digit (10 µm Selection) -9999.99~00.00~9999.99 Display Digit (1 µm Selection) -999.999~0.000~999.999 Display 7-segment High Luminance LED Display (red)
Power Voltage / Power Consumption(V) 100 AC - 240 AC (9 VA or less) Operating Temperature(゜C) 0–40 Compatible Linear Gauge (10 µm Display Selection) DL-2 D-5 D-10 D-20 D-50 D-100 DN-10 DN-20 D-5UZ
Compatible Linear Gauge (1 µm Display Selection) DL-2S D-5S D-10S D-20S D-50S D-100S DN-10S DN-20S Accessories 1 AC Power Supply Cord (2 m) / 2 Panel Installation Fittings / 1 Stand Fitting Display functions 1/1 Display, 1/2 Display, X 2 displays
Measurement Mode Function "MAX" "MIN" "P-P" - Admission Decision Function (Refer to Terminal Output Circuit) - Mass(g) 950

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-500 in the Digital Counter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-500 trong chuỗi Digital Counter.