(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Special Probe

Special Probe
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      502,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Replacement probe. (Entire threaded portion is M2.5 (P = 0.45) mm.)

 
Part Number
X-3
X-4
X-6
X-7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDiameter
(φ)
Material

502,675 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5NSB (German silver)

800,255 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 5Copper

502,600 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 5fluoropolymer

594,298 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10fluoropolymer

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Measurement Element Detailed Dimension See the catalog