(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dial Gauge, Spherical Probe

Dial Gauge, Spherical Probe

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      142,031VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Replacement probe. (Entire threaded portion is M2.5 (P = 0.45) mm.)

 
Part Number
X-1
X-103
X-105
X-107
X-112
X-125
XB-1
XB-115
XB-125
XB-130
XC-1
XC-125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL
(mm)
Ball Material

142,031 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 9Steel ball

235,683 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3.5Steel ball

175,943 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5Steel ball

285,290 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 7.5Steel ball

235,738 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12.5Steel ball

383,261 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25Steel ball

331,356 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 9Carbide

582,358 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 15Carbide

682,616 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 25Carbide

861,466 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 30Carbide

514,628 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 9Ruby

682,616 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 25Ruby

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Measurement Element Detailed Dimension See the catalog