(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spherical Surface Probe

Spherical Surface Probe

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Spherical Surface Probe
  • Spherical Surface Probe
  • Spherical Surface Probe
  • Spherical Surface Probe
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      175,976VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Replacement probe. (Entire threaded portion is M2.5 (P = 0.45) mm.)

 
Part Number
XS-1
XS-105
XS-115
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngL
(mm)

175,976 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8

344,776 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 5

366,080 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 15

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Measurement Element Material SKS 3 Detailed Dimension See the catalog