(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Channel brush E type brass
Use it for cleaning, polishing, etc., materials that are easily scratched.
Bristle Material | Brass | Type | Channel Brush | Shape | E Type |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4907052228498 | Mass(g) | 160 | Use | For Cleaning and Polishing Easily-Scratched Materials |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HB-EW in the Channel Brush E Type Brass series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HB-EW trong chuỗi Channel Brush E Type Brass.