(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

electric micrometer lever type

electric micrometer lever type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      17,519,501VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The measuring direction can be changed freely. Universal type. Measured force 0.0196 N or over

 
Part Number
DTH-L02U
DTH-L08U
DTH-L15U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasured force
(gf)
Measured force
(N)

21,351,488 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 020.0196

17,519,501 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 080.0785

17,519,501 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150.147

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Electric micrometer Maximum Measurement Length (Range Selection)(mm) ~15 Waterproof Function NA
Measuring Range(mm) ±0.5 Type Lever Type Stroke(mm) 1.5
Standard specification (measuring element *1) F-118 Mass (main unit only)(g) Approximately 115 Features The measurement direction is free to be changed. Universal type. Measured force: 0.0196 N or over
Function Universal Type Zero Point Position(mm) Approximately 0.5 Repeat accuracy(μm) 0.3
Probe friction(N) 1.47 or more Temperature Accuracy Guarantee Range(°C) 24 ±5 Operating Temperature Range(°C) 0 ~ 50
Standard specification (cable length)(m) 3