(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Versatile loupe with bright and sharp contrast that is ideal for inspection of precision processes with high magnification and little aberration.
Product Type | Cup Loupe | Magnification(x) | 10 | Light presence | Not Included |
---|---|---|---|---|---|
Existence or non-existence of scale | Not Included | Effective Length(mm) | 24 | Mass(g) | 28 |
Size(mm) | 34.5φ×41.3 | Trusco Code | 102-4787 | Features | Two Kernel imaging lens structures. Maintains wide field of view with minimal aberrations. Universal loupe convenient for focus inspection, negative film inspection, etc. |
Material | Glass |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.1961 in the Cup Loupe (22x) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.1961 trong chuỗi Cup Loupe (22x).