(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamp Pad for Woodworking【2 Pieces Per Package】

Clamp Pad for Woodworking
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      474,631VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· It can tighten various things by attaching to KR type.
· Can tighten objects inclined up to 15°.
[Applications]
· Woodworking, furniture manufacturing, DIY

 
Part Number
KRAS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

474,631 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size of Contact Surface(mm) 170x25 Trusco Code 397-4529 Material Resin
Mass(g/set) 150

Please check the type/dimensions/specifications of the part KRAS in the Clamp Pad for Woodworking series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KRAS trong chuỗi Clamp Pad for Woodworking.