(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spring clamp

Spring clamp

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      273,618VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A spring clamp made of elastomer resin.
· Can easily clamp even wide objects with the slide rail.
· Convenient for adhesion and temporary fixation of wood and resin.

 
Part Number
XV3-50
XV5-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTotal Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Arm
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

273,618 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1205030297-259060

397,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15510050297-2603123

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Features A spring clamp made of elastomer resin. Can easily clamp even wide objects with its slide rail. Useful for the temporary fixation of lumber, resin, etc. Specifications Black/Orange