(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Inazuma

Inazuma
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      493,003VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ultra-thin blade with 1.0 mm thickness. Designed with a thin blade sharp enough for easy cutting of gypsum board and wooden board.

Part Number
MAT-ZZ-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

493,003 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Vinyl Chloride & Plastic Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 1
Number of flutes(P) 30 Center Hole Diameter(mm) 20 Maximum Operating Rotation Speed(rpm) 13,000
Compatible Cutting Material Wood, Laminated Wood, Plasterboard, Decorative Plaster Board, Calcium Silicate Board, Lath Board Compatible Models Collection Fluorine NA
JAN Code 4534587 550314

Please check the type/dimensions/specifications of the part MAT-ZZ-100 in the Inazuma series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MAT-ZZ-100 trong chuỗi Inazuma.