(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dedicated Base

Dedicated Base

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    9,040,001 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SHC-LB
SHC-MB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth (mm) Compatible Model Trusco Code Mass
(kg)

9,500,103 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 650 SHC 650 mm depth type 461-4364 27 1 pc.

9,040,001 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 600 SHC 600 mm depth type 461-4372 25 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Among the largest welded-structure units.
· Ideal for managing large fixtures and large tools in the factory.

Part Number
SHC-LB
SHC-MB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth (mm) Compatible Model Trusco Code Mass
(kg)

9,500,103 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 650 SHC 650 mm depth type 461-4364 27 1 pc.

9,040,001 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 600 SHC 600 mm depth type 461-4372 25 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1