(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Valve Open/Close Double-Side Display Board One-Side Display Board horizontal type Aluminum

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    493,569 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
857-21
857-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Use Amount Of Content

493,569 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

4 Day(s) or more Single-sided display 1 Pack (5 Sheets)

493,569 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

7 Day(s) or more One-Side Display (Upper Space) 1 Pack (5 Sheets)

Basic Specifications

  • Product Model
    Safety Sign
  • Detailed Sorting
    Valve Open/Close Signboard
  • Details Model
    Landscape Type
  • Material (Body)
    Aluminum
  • Display Content
    Open / Close
  • Longitudinal(mm)
    65
  • Side(mm)
    100
  • Thickness(mm)
    1.5
  • Color
    Red characters
  • Amount Of Content
    1 Pack (5 Sheets)

Product Description

• Superior durability and weather resistance. • Suitable for outdoor use. • Heat resistant temperature approximately 170°C.

Part Number
857-21
857-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Use Amount Of Content

493,569 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

4 Day(s) or more Single-sided display 1 Pack (5 Sheets)

493,569 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

7 Day(s) or more One-Side Display (Upper Space) 1 Pack (5 Sheets)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1