(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Board Artisan

Board Artisan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      973,185VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Thin blade for easy work. Blade assembly 6:1 ensures straight cut.
· Fastest 0.8 mm blade thickness with 6:1 blades improves linearity and feed/finishing when cutting.
· Top-class durability special carbide insert: Ultra fine particles, ultra hardness, and high resistance force improve durability.
· Dark Blue Fluorine Coating: Vertical, horizontal and diagonal cutting with ease.

 
Part Number
97300
97301
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOutside Diameter
(mm)
Number of Cutting Teeth
(P)

973,185 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10035

1,030,958 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12542

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work Material Building Material Blade Thickness(mm) 0.8 Use Board Craftsman (for gypsum board)
Compatible cutting material Gypsum board, decorated gypsum board, calcium silicate board, non asbestos board, lath board and other