(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
diamond cutter wave

diamond cutter wave
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      511,030VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Wave cutter suitable for cutting concrete and stone materials, with diamond abrasive grains embedded in the circular base.

 
Part Number
89706
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

511,030 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Diamond Cutter Wheel Model Wave Type Use Concrete and Mortar / Stone
Outside Diameter(mm) 105 Blade Thickness(mm) 2.2 Hole Diameter(mm) 20

Please check the type/dimensions/specifications of the part 89706 in the diamond cutter wave series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 89706 trong chuỗi diamond cutter wave.