(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Scale Stopped

Scale Stopped
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,196,565VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Scale can be read in 0.1 mm increments and is equipped with a Vernier stopper.
· 0.1 mm scale vernier stopper added to JIS Class 1 scale.
· 0.4 mm Vernier scale reduces reading errors due to parallax.
· A steel plate spring is built into the stopper to keep the scale from wobbling.
· Used together with a narrow point scribe needle, it can be used instead of a high gauge.

Part Number
SS1000
SS1000B
SS1500
SS1500B
SS2000
SS2000B
SS300
SS300B
SS4000
SS600
SS600B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring Range
(mm)
Detailed Type Size Maximum measuring length
(mm)
Mass
(g)
Feature 1 Feature 2 Feature 3 Feature 4 Feature 5

2,263,848 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.1~1000With Scale50L×49W×9t1000610Scale that can be read in 0.1 mm increments, with Vernier stopper0.1 mm scale vernier stopper added to JIS1 Grade scale0.4 mm vernier visual graduation to reduce misreading errorsA steel plate spring in built into the stopper to keep the scale from wobbling.Used together with a narrow point scribe needle, the height gauge is comparatively usable.

1,561,063 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.1~1000Stopper Main Unit Only50L×49W×9t1000165Scale that can be read in 0.1 mm increments, with Vernier stopper0.1 mm scale vernier stopper added to JIS1 Grade scale0.4 mm vernier visual graduation to reduce misreading errorsA steel plate spring in built into the stopper to keep the scale from wobbling.Used together with a narrow point scribe needle, the height gauge is comparatively usable.

7,836,521 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.1~1500With Scale50L×54W×12t15001300Scale that can be read in 0.1 mm increments, with Vernier stopper0.1 mm scale vernier stopper added to JIS1 Grade scale0.4 mm vernier visual graduation to reduce misreading errorsA steel plate spring in built into the stopper to keep the scale from wobbling.Used together with a narrow point scribe needle, the height gauge is comparatively usable.

3,322,003 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.1~1500Stopper Main Unit Only50L×54W×12t1500220Scale that can be read in 0.1 mm increments, with Vernier stopper0.1 mm scale vernier stopper added to JIS1 Grade scale0.4 mm vernier visual graduation to reduce misreading errorsA steel plate spring in built into the stopper to keep the scale from wobbling.Used together with a narrow point scribe needle, the height gauge is comparatively usable.

9,325,294 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 0.1~2000With Scale50L×54W×12t20001500Scale that can be read in 0.1 mm increments, with Vernier stopper0.1 mm scale vernier stopper added to JIS1 Grade scale0.4 mm vernier visual graduation to reduce misreading errorsA steel plate spring in built into the stopper to keep the scale from wobbling.Used together with a narrow point scribe needle, the height gauge is comparatively usable.

3,322,003 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.1~2000Stopper Main Unit Only50L×54W×12t2000220Scale that can be read in 0.1 mm increments, with Vernier stopper0.1 mm scale vernier stopper added to JIS1 Grade scale0.4 mm vernier visual graduation to reduce misreading errorsA steel plate spring in built into the stopper to keep the scale from wobbling.Used together with a narrow point scribe needle, the height gauge is comparatively usable.

1,383,120 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.1~300With Scale44L×38W×9t300170-----

1,196,565 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.1~300Stopper Main Unit Only44L×38W×9t300100-----

31,682,868 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.1~4000With Scale50L×59W×12t40004500Scale that can be read in 0.1 mm increments, with Vernier stopper0.1 mm scale vernier stopper added to JIS1 Grade scale0.4 mm vernier visual graduation to reduce misreading errorsA steel plate spring in built into the stopper to keep the scale from wobbling.Used together with a narrow point scribe needle, the height gauge is comparatively usable.

1,723,760 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.1 to 600With Scale50L×44W×9t600290Scale that can be read in 0.1 mm increments, with Vernier stopper0.1 mm scale vernier stopper added to JIS1 Grade scale0.4 mm vernier visual graduation to reduce misreading errorsA steel plate spring in built into the stopper to keep the scale from wobbling.Used together with a narrow point scribe needle, the height gauge is comparatively usable.

1,377,096 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.1 to 600Stopper Main Unit Only50L×44W×9t600115Scale that can be read in 0.1 mm increments, with Vernier stopper0.1 mm scale vernier stopper added to JIS1 Grade scale0.4 mm vernier visual graduation to reduce misreading errorsA steel plate spring in built into the stopper to keep the scale from wobbling.Used together with a narrow point scribe needle, the height gauge is comparatively usable.
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring Range
(mm)
Detailed Type Size Maximum measuring length
(mm)
Mass
(g)
Feature 1 Feature 2 Feature 3 Feature 4 Feature 5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Surface finishing Silver JIS JIS Class 1 Minimum Reading(mm) 0.1
Close

Comparison list