(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Part Number |
---|
EKP-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
968,250 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
A tool box that is convenient to carry.
[Features]
・ Uses a resin material with excellent impact resistance and durability, and secures high strength by appropriate rib placement
・ The lid and main body have a double structure, and the handle mounting part is a separate structure from the main body
・ Structure that water and dust do not easily enter (Not waterproof)
・ It can be locked with a padlock (Two keys are required to open and close in both directions)
・ A simple measure is displayed on the middle plate and the length up to 25 cm can be measured
[Applications]
・ Ideal for storing various tools
Part Number |
---|
EKP-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
968,250 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.