(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
BT2-1/4L |
BT2-1/8L |
BT2-3/16L |
BT2-5/32L |
BT2-7/32L |
BT2-9/64L |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
319,637 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1/4 | 383-5723 | 56 | ||
319,637 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1/8 | 383-5758 | 54 | ||
299,423 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3/16 | 383-5804 | 55 | ||
284,843 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5/32 | 383-5839 | 54 | ||
319,637 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 7/32 | 383-5871 | 56 | ||
284,843 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 9/64 | 383-5901 | 54 |
Part Number |
---|
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Long type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.
[Applications]
· General purpose tool
Part Number |
---|
BT2-1/4L |
BT2-1/8L |
BT2-3/16L |
BT2-5/32L |
BT2-7/32L |
BT2-9/64L |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension (S Measurement) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
319,637 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1/4 | 383-5723 | 56 | ||
319,637 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1/8 | 383-5758 | 54 | ||
299,423 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3/16 | 383-5804 | 55 | ||
284,843 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5/32 | 383-5839 | 54 | ||
319,637 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 7/32 | 383-5871 | 56 | ||
284,843 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 9/64 | 383-5901 | 54 |
Part Number |